Botadores de impacto 

Un montaje correcto es esencial para asegurar una larga duración del rodamiento. Las herramientas de ajuste por impacto están diseñadas para facilitar un montaje seguro, rápido y preciso. Cada kit incluye manguitos de plástico resistentes a los impactos. Estos evitan el contacto de metal con metal y el daño del eje resultante.

 

Al montar rodamientos en los que las caras frontales están en un mismo plano, los manguitos permiten que la carga se transmita al anillo con un ajuste entre piezas. Si se utiliza la herramienta de montaje por impacto, las fuerzas de montaje no se transmiten a través de los elementos de rodamiento y se evita el daño a las pistas de rodadura.

 

Atributos de diseño

  • 33 manguitos con dimensiones de entre 10 y 110 mm
  • Tres manguitos
  • Un martillo de impacto

 

Aplicaciones

  • Rodamientos
  • Casquillos
  • Anillos de sellado
  • Piñones
  • Poleas