Esta grasa está destinada a los rodamientos que funcionan a temperaturas superiores a la media y con cargas de choque.  Esta grasa es perfecta para aplicaciones con fuertes cargas y de baja velocidad que necesiten protección superior en entornos húmedos y sucios.  Esta grasa está destinada a los rodamientos de bolas con poca carga en cintas transportadoras y soportes industriales.  Esta grasa aporta resistencia a la acción del agua en las laminadoras, las centrales eléctricas, etc.  Esta grasa mejora el rendimiento de las aplicaciones de procesamiento de alimentos en temperaturas altas y bajas.  Esta grasa está destinada a diferentes aplicaciones automotrices, agrícolas, de construcción e industriales.  Esta grasa está destinada a diversas aplicaciones en las que no son necesarias condiciones de presión extrema. |