Aplicación del producto La grasa para motores eléctricos con rodamientos de bola se puede aplicar a una temperatura ambiente de -34 a +163 °C (de -30 a +325 °F) según el diseño del sistema de lubricación y el método de aplicación. Tiene una temperatura de funcionamiento que oscila entre los -40 y los +163 °C (de -40 a +325 °F) una vez que se haya aplicado.
PRECAUCIÓN: Siga las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a la frecuencia de lubricación. Si no se siguen correctamente las recomendaciones de lubricación, se puede producir un fallo en el equipo.
Compatibilidad de la grasa En general, la grasa para motores eléctricos con rodamientos de bolas es compatible con grasas espesadas con sulfonato de calcio y poliurea. Timken recomienda que se retire toda la grasa de la aplicación antes de realizar el cambio de grasa. De esta manera, el intervalo de lubricación se reduce a la mitad para el primer ciclo de lubricación antes de reanudar el intervalo de lubricación normal.
Manipulación y almacenamiento El producto se debe conservar en un lugar seco, lejos del calor y de las llamas abiertas. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Información de envío y eliminación Siga las normativas gubernamentales relativas al envío y eliminación de este producto. No vuelva a utilizar el envase. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Especificaciones del producto - Típicas
| Color |
Azul-verde |
| Grado NLGI |
2 |
| Tipo de espesante |
Poliurea |
| Penetración, sin trabajar, ASTM D 217 |
220 mín. |
| Penetración, después de 60 recorridos, ASTM D 217 |
265-295 |
| Cambio de penetración, 100.000 recorridos, ASTM D 217 |
340-380 |
| Fugas de rodamiento de rueda, ASTM D 1263 |
5 gramos máx. |
| Punto de goteo, ASTM D 2265 |
> 260 °C |
| Estabilidad a la oxidación, ASTM D 942, 100 horas a 99 °C |
5 |
| Corrosión de banda de cobre, ASTM D 4048 |
1a |
| Propiedades de prevención de la corrosión, ASTM D 1743 |
Aprobada |
| Separación del aceite, ASTM D 1742 |
0.5 |
| Resistencia al agua, ASTM D 1264, 79 °C (175 °F), % de pérdida |
5 |
| Duración del rodamiento, ASTM D 3336, 300 °F, Horas |
3,000 |
Propiedades básicas del fluido:
| Viscosidad a 100 °C, ASTM D 445, centistokes |
9-13 |
| Viscosidad a 40 °C, ASTM D 445, centistokes |
95-110 |
| Índice de viscosidad |
95 |
| Punto de inflamación, ASTM D 92 |
225 °C |
| Punto de goteo, ASTM D 97 |
-15 °C |
Disponible en:
- Cartuchos de 14 onzas, caja de 10 - Pieza n.º GR218C
- Baldes de 35 libras - Pieza n.° GR218P
- Barriles de 120 libras - Pieza n.º GR218K
- Tambores de 400 libras - Pieza n.º GR218D
- Cantidades a granel