En la mayoría de equipos mecánicos, el contacto entre metales se reduce con una película de lubricante entre los componentes en movimiento. Sin embargo, los motores y las bombas hidráulicas funcionan a unos niveles tan elevados de presión que es imposible mantener una película de lubricante constante. Esto puede provocar daños por rayado y raspado que reducirán significativamente la vida del componente.
En la mayoría de los casos, las características de la superficie de los componentes de estas aplicaciones constituyen el principal factor que limita la vida de los mismos. Al ofrecer una mayor resistencia al desgaste (incluso con poco lubricante), las superficies de ingeniería de Timken pueden ampliar la vida útil de los componentes en esas condiciones extremas. Para los clientes que necesiten una solución contra el desgaste prematuro de los componentes en las aplicaciones hidrostáticas, los expertos de Timken pueden diseñar una solución adecuada mediante los procesos de nuestras herramientas de superficies de ingeniería.