Los rodamientos resistentes a los residuos de Timken están diseñados para entornos con una concentración de residuos elevada en los que se los que se ven amenazados el rendimiento de los rodamientos y la productividad en general. Estos rodamientos están fabricados mediante un proceso de tratamiento térmico propio, controles de procesos únicos y selección de material que consiguen optimizar la resistencia, ductilidad y tenacidad.
Los rodamientos resistentes a los residuos están disponibles con diámetros exteriores de 203 a 940 mm (de 8 a 37 pulgadas) y están destinados a diversas aplicaciones, incluidas la construcción, la minería, la producción de energía y los procesos de cementos y áridos.