Rodamientos planos esféricos radiales  

Los rodamientos planos esféricos radiales están diseñados principalmente para soportar cargas radiales y soportar desalineaciones moderadas.

Los rodamientos planos esféricos de Timken (SPB), también conocidos como casquillos, son rodamientos de metal sobre metal formados por un anillo interior cóncavo alojado en un anillo exterior de acoplamiento sin ningún elemento de rodamiento. Aunque todos los rodamientos planos se fabrican con precisión en acero endurecido, es posible realizar pedidos a medida. Estos pueden incluir materiales especiales, separaciones específicas, acabados de superficie o configuraciones para adaptarse a aplicaciones únicas.

 

Gama de tamaños: entre 12,7 y 600 mm (0,500 y 23,622 pulgadas) de diámetro interno

 

Rodamientos planos esféricos radialesAtributos de diseño

  • Anillos fabricados con acero endurecido, lo que permite ofrecer un rendimiento fiable y coherente.
  • Los anillos tratados con fosfato y revestidos con bisulfito de molibdeno (MoS2>) minimizan la fricción en las superficies de contacto.
  • Diseño simplificado del acoplamiento y del alojamiento que reduce el tiempo de instalación.

 

Aplicaciones

  • Cerchas, cilindros de descarga, montantes delanteros y traseros; y cilindros de dirección para camiones utilizados en la minería
  • Barras estabilizadoras, cilindros de impulso y de inclinación; hojas de empuje, bolas para soportes giratorios y escarificadores para bulldozers
  • Cilindros de dirección inferiores y superiores con juntas articuladas y cilindros para palas y brazos para palas cargadoras
  • Cilindros para palas y brazos de excavadoras hidráulicas
  • Aplicaciones adicionales para transbordadores espaciales, estructuras móviles pesadas y múltiples vehículos