Los rodamientos axiales de bolas del tipo TVB están diseñados para un rendimiento óptimo a altas velocidades y son muy fáciles de montar. Este tipo de rodamiento ofrece rigidez axial, aunque no se recomienda para aquellas aplicaciones en las que se espera carga radial.  Los rodamientos axiales de bola de tipo TVL ofrecen una fricción excepcionalmente baja, un funcionamiento suave y silencioso a altas velocidades. Aunque el tipo TVL está diseñado exclusivamente para la carga axial, va a poder adaptarse a algo de carga radial.  Los rodamientos axiales de bolas del tipo DTVL pueden soportar cargas axiales en una dirección más una ligera carga axial en la dirección opuesta. Este tipo está diseñado con un juego superior e inferior de bolas de contacto y tres elementos de pista. |