Los rodamientos de rodillos de aguja para maquinaria pesada cuentan con un anillo exterior mecanizado, rectificado y endurecido con un complemento de rodamientos de aguja retenidos y guiados mediante una jaula. El espeso anillo exterior ofrece la máxima capacidad de carga y resistencia a los choques con una sección transversal radial relativamente pequeña.
Con esta jaula de gran resistencia que retiene y guía los rodillos, este diseño ofrece alta velocidad y una gran capacidad de retención de la lubricación. Una ranura y un orificio de lubricación en el diámetro exterior facilitan la relubricación a través del anillo externo. Estos rodamientos pueden utilizarse con o sin un anillo exterior mecanizado y rectificado en función de la adecuación del eje como superficie de la pista de rodadura.
Gama de tamaños: entre 5 y 100 mm (0,625 y 9,25 pulgadas) de diámetro interior
Atributos de diseño
- Jaula de gran resistencia que retiene y guía los rodillos
- Alta velocidad y capacidad de retención de la lubricación. Una ranura y un orificio de lubricación en el diámetro exterior facilitan la relubricación a través del anillo externo.
- Los rodamientos pueden utilizarse con o sin un anillo interior mecanizado y rectificado en función de la adecuación del eje como superficie de la pista de rodadura.
Aplicaciones
- Bombas de engranajes
- Poleas
- Transmisiones de automóvil
- Motores de dos ciclos