El rodamiento ADAPT™ Timken® está diseñado específicamente para las coladas continuas, donde el rendimiento y la fiabilidad son fundamentales para el mantenimiento de las operaciones. El rodamiento ADAPT convierte la configuración tradicional de los rodamientos de rodillos cilíndricos y de los rodamientos de rodillos esféricos en un nuevo diseño evolucionado para que los operadores se beneficien de los atributos clave de ambos tipos de rodamiento.
El rodamiento consta de un anillo interior, un anillo exterior y un conjunto de rodillos provistos de un dispositivo de retención. El dispositivo de retención mantiene a los rodillos en su posición, creando un único conjunto que evita que los rodillos sufran daños durante el montaje y el desmontaje.
Los componentes separables simplifican la instalación, la extracción y la inspección. El anillo interior y exterior se pueden instalar en cualquier dirección, lo que ayuda a evitar errores habituales de montaje. No es necesario utilizar herramientas especiales.
Gama de tamaños de referencia: Diámetro interior de 100 mm a 170 mm (3,94 pulg. a 6,69 pulg.)
Aplicaciones
Posición flotante en rodillos de segmentos de colada
Atributos de diseño
- Diseño "full complemente" con un dispositivo de retención de rodillos que ayuda a evitar la caída de los rodillos
- Posibilidad de desplazamiento axial y desalineación completa simultánea
- Geometría interna única que optimiza la tensión de contacto y la estabilidad de los rodillos
- Dimensiones ISO estándar que simplifican el intercambio con rodamientos de rodillos esféricos y toroidales
- Capacidad radial estática elevada para una fiabilidad máxima