Image Montage of Timken Products

 Rodamientos de rodillos cilíndricos  

Los rodamientos cilíndricos ofrecen la mayor capacidad de carga radial en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos. Están disponibles cuatros estilos principales para satisfacer una variedad de requisitos de aplicaciones.
One-Row Cylindrical Roller Bearings

Los rodamientos de una hilera o de hilera única de rodillos cilíndricos con jaula están disponibles en seis diseños principales. Las configuraciones de anillo interior y exterior varían para admitir diferentes diseños de aplicación.

Two-Row Cylindrical Roller Bearings

Los rodamientos cilíndricos de dos hileras o de hilera doble ofrecen capacidad radial adicional en comparación con los tipos de rodamientos de una hilera tradicionales.

Four-Row Cylindrical Roller Bearings

Los rodamientos cilíndricos de cuatro hileras disponen de una capacidad de carga radial extremadamente alta, aunque no disponen de capacidad de empuje. Este tipo de rodamiento se utiliza principalmente en aplicaciones de rodillos de trabajo y de cuellos de cilindro de la industria de laminado.

ADAPT bearing for continuous casters

El rodamiento ADAPT™ de Timken® combina los mejores diseños de rodamientos de rodillos cilíndricos y esféricos para ofrecer la alta capacidad y fiabilidad que necesitan los equipos de colada continua.

Full Complement Cylindrical Roller Bearings

Los rodamientos de rodillos cilíndricos "full complement" satisfacen la necesidad de una mayor capacidad para soportar cargas radiales maximizando el número de rodillos en una sección determinada.

Automotive Cylindrical Axle Repair Bearings

Los rodamientos para la reparación de ejes cilíndricos están diseñados para reemplazar a los rodamientos y retenes originales en ejes que están aún en buen estado, pero cuyas vías de contacto de rodamientos y/o retenes no son adecuadas para un uso continuado.