Rodamientos cilíndricos de hilera doble (NN, NNU) 

Los rodamientos cilíndricos de dos hileras o de hilera doble cuentan con una resistencia adicional para el transporte de cargas radiales. Estos tipos de rodamientos son intercambiables, por lo que las dimensiones y el diámetro debajo (estilo NNU) y encima de los rodillos (estilo NN) siguen el estándar ISO/DIN. Los anillos están diseñados para poder intercambiarse sin los rodillos, con el fin de poder utilizar anillos interiores de la competencia.

Gama de tamaños: entre 80 y 2000 mm de diámetro exterior

 


Atributos de diseño

  • Diseñado para tamaños ISO/DIN especificados intercambiables (si se encuentran disponibles).
  • Se comercializa como un conjunto completo.
  • Disponible en la misma gama de tamaños que el producto de hilera única.
  • Los diseños actuales utilizan la nomenclatura NN, NNU.
  • Diseño de jaula estándar que incluye un elemento de retención de bronce tipo uña con orificios taladrados.

 

Aplicaciones

  • Engranajes
  • Cizallas
  • Laminadoras
  • Máquinas herramientas