Algunas aplicaciones requieren un elevado nivel de precisión que no se puede conseguir con los rodamientos de rodillos cónicos estándar. Durante más de 50 años, Timken ha ofrecido una amplia variedad de rodamientos de rodillos cónicos de precisión con tolerancias de diámetro interior y exterior reducidas que ofrecen un control y una precisión superiores en las aplicaciones esenciales. Esta mayor precisión rotatoria es esencial para las aplicaciones de máquinas herramientas.
Gama de tamaños:
Diámetro interior 30 mm a 45 mm (1,811" a 1,7717")
Diámetro exterior 58 mm a 80 mm (2,2835 a 3,1496").
Atributos de diseño
- Especificaciones de fabricación más estrictas que permiten una mayor precisión rotatoria.
- Tolerancias reducidas en el diámetro interior y exterior, lo que permite obtener un mayor rendimiento en aplicaciones a velocidades y temperaturas elevadas.
- Diseños de perfil de rodillo o de pista lista (en comparación con los diseños de perfil de corona) para conseguir una mayor precisión y rigidez.
- Procesos de montaje y de mecanizado controlados para garantizar que los componentes encajan adecuadamente y que se cumplen las especificaciones de forma exacta.
- Elevadas capacidades de transporte de carga, lo que permite el aumento del ciclo de fatiga del rodamiento.
- Permite el ajuste durante la instalación, de forma que el par de motor de funcionamiento, la rigidez del eje y la temperatura de funcionamiento pueden controlarse de forma precisa.
Aplicaciones
- Mecanizado
- Prensas de impresión
- Laminadoras
- Moledoras ópticas
- Cortadores de perfil
- Tablas de indexación
- Ejes para máquinas herramientas y mesas con maquinaria
- Rodillos para equipos de procesamiento de revestimientos y de películas especiales