Conjuntos de rodamientos para ruedas a juego MileMate™ de Timken® 

Conjuntos Milemate de TimkenLos conjuntos MileMate™ de Timken®, los conjuntos de rodamientos para ruedas a juego originales, están diseñados para mantener los camiones en funcionamiento. Nuestros 44 conjuntos de aro y cono están diseñados para ofrecer unos resultados superiores y un tiempo de inactividad inferior. Nuestros conjuntos están diseñados para cumplir o superar las especificaciones del fabricante de equipamientos originales. Esto incluye el ConMet® PreSet® y el Spicer® LMS™,

así como las nuevas aplicaciones para neumáticos individuales anchos.

 

Los números de referencia "NP" de tecnología exclusiva de Timken que superan los estándares del sector también están disponibles para las aplicaciones que requieren un rendimiento más avanzado.

 

 

Atributos de diseño

  • Fabricados con acero de calidad certificado por Timken.
  • Conjuntos perfectamente a juego que simplifican la instalación y requieren un inventario menor.
  • Diseño que incluye tecnologías de equipamientos originales que optimizan el rendimiento del rodamiento e incrementa los intervalos de mantenimiento.
  • Diseño que permite que los rodamientos soporten cargas distribuidas de forma uniforme.
  • Equipamientos originales en ConMet PreSet y Spicer LMS que mejora el rendimiento.

 

Números de referencia "NP" de tecnología exclusiva

  • Incluye superficies mejoradas y una geografía interna de rodamiento más precisa, lo que proporciona una mayor vida útil y fiabilidad.
  • Muchos cubos de rueda para vehículos pesado pueden repararse, como por ejemplo ConMet PreSet y Spicer LMS.
  • Diseñados específicamente para gestionar las cargas de los neumáticos individuales anchos de 50 mm de Michelin® X One™ y de Bridgestone® Greatec™.
  • Incluye todas las ventajas incluidas originales en los sistemas de cubo de rueda para industria pesada ajustados previamente.

 

Aplicaciones

  • Cubos de rueda para vehículos pesados