Image Montage of Timken Products

TS (acero prensado) 

Single Row TS Tapered Roller Bearing

Este es el tipo de rodamiento de rodillo cónico más básico y utilizado. Está formado por dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente, se monta en un eje en pares opuestos.

 

Gama de tamaños:

Diámetro interior 7,937 a 863,600 mm (0,31225 a 34,0000"). Diámetro exterior 31,991 a 1060,000 mm (1,2595 a 41,7323").

 

Atributos de diseño

• Cono y aro únicos.

• Jaula de acero prensado de una sola pieza que mantiene los rodillos en el cono y los distribuye de forma uniforme.

• También disponibles jaulas de tipo pasador.

Aplicaciones

• Ruedas delanteras de vehículos

• Configuraciones de piñón y de diferencial

• Rodillos para cintas transportadoras

• Ejes para máquinas herramientas

• Ruedas para tráileres