Manguitos adaptadores
Los manguitos adaptadores de Timken se utilizan junto con una tuerca y un dispositivo de bloqueo para montar un rodamiento de diámetro interno cónico en un eje recto mediante un ajuste de extracción. Los conjuntos con menor tamaño (ejes de entre 17 y 200 mm) suelen utilizar tuercas sencillas, mientras que los de mayor tamaño (tamaños superiores a 200 mm) pueden utilizar tuercas hidráulicas HMV para facilitar el montaje. En el siguiente gráfico incluimos nuestra nomenclatura de referencias de componentes, la cual concuerda con los estándares mundiales para manguitos adaptadores.
| Manguito |
Tuerca de bloqueo |
Dispositivo de bloqueo |
| Estándar métrico H |
KM |
MB |
| Asistencia hidráulica OH |
KM |
MB |
|
KM |
MBL |
Manguitos de extracción
Los manguitos de extracción incluyen una disposición de montaje de inserción y un dispositivo de bloqueo (por ejemplo, una contratuerca o una placa de sujeción) para asegurar un rodamiento a un eje. Este diseño no está tan extendido como el conjunto de manguito adaptador y no requiere el uso de una tuerca de desmontaje de diseño especial. La nomenclatura de referencias de componentes de Timken para los manguitos de extracción también concuerda con los estándares mundiales para manguitos adaptadores.
| Manguito |
Tuerca de desmontaje |
Tuerca hidráulica |
| Estándar métrico AH |
KM, HM |
HMV |
| Asistencia hidráulica OH |
|
|