Generation 3 es una unidad compacta (consulte la ilustración a continuación) que reduce el recuento de componentes y simplifica el conjunto. En lugar de utilizar un diseño de cubo de rueda convencional con una rosca y un mecanismo de tuerca, el rodamiento y la rueda quedan sujetos por el propio diseño de la unidad.
El proceso de modelado permite crear una unidad de cubo y rodamiento integrados que pueden atornillarse directamente en la rótula de vehículos y todoterrenos ligeros.
Una mayor rigidez e integridad del sistema permiten mantener un ajuste del rodamiento mejor que los diseños convencionales, lo que reduce el descentramiento y mejora la duración del sistema de frenos y el rendimiento de los vehículos. Asimismo, la flexibilidad del diseño de Generation 3 permite conseguir unos componentes más robustos, lo que permite disponer de un mejor sistema de cubo de ruedo y conseguir que los conductores se sientan más satisfechos.