Los rodamientos de bolas radiales toleran las velocidades de funcionamiento muy elevadas bajo una gama de condiciones de carga.
Los rodamientos constan de dos pistas de rodadura en cuyo interior se monta la jaula con una hilera de bolas de precisión.  Los rodamientos de bolas de contacto angular de Timken se diseñan para la combinación de cargas radiales y axiales, y se utilizan en la industria de la agricultura, química, de servicio público y general.  Los rodamientos de bolas de precisión se diseñan para cumplir los exigentes requisitos de aplicación y se fabrican respetando las Normas ABEC-7 y ABEC-9 en sus tolerancias.
Los productos de bolas de precisión incluyen rodamientos con soportes de rosca de bola, de sección ligera y para instrumentos y miniatura. |