Rodamientos de rodillos cónicos para aplicaciones aeroespaciales 

Los rodamientos de rodillos cónicos pueden soportar grandes aceleraciones y deceleraciones, así como elevadas cargas en una amplia gama de temperaturas y de condiciones medioambientales.


Gama de tamaños: entre 32 y 300 mm de diámetro exterior (diseños especiales de hasta 600 mm disponibles)

Atributos de diseño

  • El diseño cónico individual típico (TS) puede configurarse para las condiciones de separación o de carga previa necesarias para optimizar el rendimiento.
  • El diseño incluye los requisitos necesarios para cargas de momento angular, axial o radial combinada pesada, lo que permite obtener una mayor potencia por unidad volumétrica.
  • Además de las configuraciones de hilera única estándar, tiene a su disposición diseños de series con hilera doble con capacidad axial asimétrica, con o sin bridas de montaje, para aplicaciones únicas.


Aplicaciones

  • Transmisiones de helicóptero
  • Transmisiones de reducción de velocidad
  • Motores de turbinas de gas
  • Paquetes AMAD
  • Bomba de combustible