Conjuntos de rodamientos de precisión 

Los conjuntos de rodamientos de precisión de Timken son unidades de alto rendimiento diseñadas para tolerancias críticas necesarias para máquinas herramientas y aplicaciones sanitarias y aeroespaciales.

Los rodamientos de soporte con rosca de bola Fafnir® de Timken® disponen de un diseño especial de ángulos de contacto inclinados y ofrecen altos niveles de rigidez para los requisitos de la aplicación con rosca de bola.

Los rodamientos de Timken que se utilizan en los equipos de rayos X están compuestos de acero para herramientas de gran dureza, revestimientos especiales y diseños únicos que permiten ampliar la vida útil de los tubos de rayos X y mejorar su rendimiento.

Timken puede crear conjuntos de rodamientos personalizados para resolver una serie de desafíos relacionados con la aplicación, desde un rendimiento específico en un tamaño de rodamiento no estándar hasta la supervivencia en un entorno hostil.