Soportes 

Los soportes de rodamientos de rodillos cónicos de tipo E de Timken® establecen el nuevo estándar en rendimiento con una vida útil un 55% superior en comparación con los diseños líderes de la industria actualmente, que utilizan los rodamientos estándar de Timken. Los retenes con dos rebordes reducen de forma significativa la entrada de contaminantes.

Las unidades de rodamientos de bolas con soporte están disponibles en una amplia variedad de tipos y tamaños para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones industriales y condiciones de funcionamiento.

Los soportes de las unidades esféricas combinan unos rodamientos de rodillos esféricos con unos alojamientos muy resistentes para cumplir las demandas más exigentes de la industria pesada.

Los rodamientos de soporte central para líneas de transmisión de Timken se utilizan para camionetas ligeras, furgonetas, camiones de tamaño medio, autobuses escolares y vehículos pesados.

Los rodamientos para pavimento de Timken® ofrecen un rendimiento superior a los contratistas de pavimentado que necesiten un equipo fiable y duradero en su trabajo. Esta completa solución de ingeniería ofrece un servicio ampliado y una fiabilidad garantizada.