Serie Survivor 





Las unidades con soporte de la serie Survivor destacan en entornos altamente corrosivos.


Serie Survivor PT


La serie Survivor PT ofrece una protección de mayor duración con una gran resistencia a la carga e incluye un alojamiento de polímero resistente que ofrece una mayor duración que el nylon o los revestimientos. Propiedades anticorrosión integrales que evitan los raspados o el descascarillamiento durante el uso. El polímero resiste una amplia gama de ácidos y álcalis, así como el vapor, una temperatura continua de hasta 120º C (hasta 250º F) y breves exposiciones a un máximo de 160 ºC (320 ºF).


Serie Survivor NT


Estas unidades incluyen un alojamiento con un baño de níquel químico y una inserción de rodamiento resistente a la corrosión con diferentes posibilidades de sistemas de bloqueo.


Serie PS


La serie PS cuenta con un alojamiento de polímero y una inserción de acero inoxidable de la serie 300 que proporciona la máxima resistencia a la corrosión.


Atributos de diseño

  • Revestimiento delgado denso de cromo (TDC) de tecnología exclusiva que se aplica a todas las inserciones de rodamiento para conseguir una protección superior frente a la corrosión. El revestimiento está diseñado para no agrietarse ni caerse cuando está sometido a las condiciones conocidas de la aplicación.
  • Todas las unidades cumplen las especificaciones de la FDA/USDA relativas a contactos fortuitos.
  • Los rodamientos se instalan en alojamientos que utilizan ajustes de par de motor diseñados de forma específica.
  • Canalización de la grasa para que circule a través del rodamiento en lugar de entre el diámetro exterior y el alojamiento del rodamiento.
  • Las bolas de acero inoxidable, los tornillos de sujeción y los collarines están incluidos (cuando sean necesarios).

Aplicaciones

  • Industria de alimentación y bebidas
  • Aguas residuales
  • Lavaderos de automóviles
  • Arena y sal para carreteras
  • Productos químicos y caucho
  • Industria farmacéutica
  • Aplicaciones marítimas
  • Fábricas de papel
  • Manipulación de materiales