Los rodamientos P900 de Timken son rodamientos de rodillos cónicos que incorporan una geometría avanzada y acabados especiales en los rodillos, las carcasas y los conos, lo que aumenta la durabilidad, la eficiencia y la potencia.  Ideales para la minería, para laminadoras, aplicaciones aeroespaciales y de generación de energía, los rodamientos Timken® DuraSpexx® incorporan materiales mejorados y acabados de superficie, lo que les otorga una vida útil más prolongada.  Los rodamientos AquaSpexx® de Timken® incluyen un revestimiento de aleación de cinc que evita el daño causado por la corrosión del agua que se suele quedar en laminadoras y otros entornos operativos difíciles.  Los rodamientos resistentes al desgaste están diseñados para reducir los problemas de desgaste que acortan la vida útil, como las micropicaduras en los rodamientos de rodillos esféricos del eje principal y las micropicaduras, la acumulación de suciedad y la descamación en los rodamientos de la caja de engranajes de las turbinas eólicas.  Los rodamientos Thin Dense Chrome (o TDC) de Timken, están específicamente diseñados para proporcionar un rendimiento mejorado en entornos con un alto nivel de corrosión e incluyen un revestimiento diseñado para mejorar la fuerza, la dureza y la adhesión a las superficies de los rodamientos.  Los rodamientos estándar de Timken® están diseñados para soportar una contaminación moderada por residuos mediante una herramienta de ingeniería única que determina la solución apropiada de residuos para las condiciones de su entorno operativo.  Los rodamientos de par bajo de Timken reducen la vibración, lo que da lugar a una reducción del ruido.
El diseño también incluye una reducción del peso de un 10 a un 15% en comparación con los rodamientos tradicionales de Timken. |