Desde el ahorro de combustible hasta un peso, ruido y temperatura reducidos, los rodamientos de par de motor mínimo de Timken ofrecen un gran número de ventajas, entre las que se incluyen la reducción de las vibraciones, que permiten a su vez una reducción del ruido. Asimismo, estos diseños se caracterizan por una reducción de peso de entre el 10 y el 15% comparados con los rodamientos tradicionales de Timken®.