Rodamientos resistentes a los residuos 

En muchos casos, los rodamientos estándar de Timken® ofrecen un rendimiento superior al minimizar el impacto de los residuos en un sistema concreto. De hecho, en las pruebas controladas de laboratorio y bajo condiciones de residuos idénticas, los rodamientos estándar de Timken igualaron o superaron de forma sistemática el rendimiento de los principales competidores en el mercado de los rodamientos. Sin embargo, en aquellos casos en los que se dan problemas graves de residuos, Timken ofrece un nivel avanzado de protección y de rendimiento (los rodamientos resistentes a los residuos de Timken) en una amplia variedad de tamaños, tipos de rodamientos y cantidades. Estos rodamientos pueden multiplicar hasta por tres la vida útil del rodamiento en entornos de película delgada y de gran cantidad de residuos.

 

Nuestras herramientas de análisis por ordenador permiten a los ingenieros modelar la gravedad de los residuos de su aplicación mediante la revisión de las marcas y otros daños de los residuos en la superficie de la pista de rodadura del rodamiento. Las conclusiones de las inspecciones de daños proporcionan datos que permiten seleccionar la solución de residuos más adecuada.

 

Atributos de diseño

  • Disponible en gamas de tamaño específicas para diseños cilíndricos, esféricos y cónicos.
  • Los rodamientos resistentes a los residuos se crean mediante una aleación de zinc exclusiva, modificaciones de tratamiento técnico y revestimientos de película duros para optimizar sus propiedades mecánicas.
  • La tecnología de residuos interrumpe el desgaste adhesivo y puede reparar de forma automática las microgrietas, lo que permite ofrecer a los clientes un rendimiento fiable con una vida útil ampliada.
  • El diseño se adapta al tamaño de sus aplicaciones existentes, por lo que no es necesario llevar a cabo costosos rediseños.
  • Los procesos de fabricación avanzados permiten a Timken ofrecer estos rodamientos de forma económica, tanto en cantidades pequeñas como elevadas.

 

Aplicaciones

  • Equipos para la construcción
  • Equipo de minería
  • Equipos de producción de energía
  • Equipos para el procesado de áridos y de cemento