Acero inoxidable al cromo 

Los aceros inoxidables al cromo son aleaciones basadas en hierro que contienen al menos

un 10,5% de cromo. Este tipo de acero consigue sus características de inoxidabilidad mediante la formación de una película en superficie de óxido de cromo invisible y adherente. Es posible añadir otros elementos para mejorar las características del producto. Los aceros inoxidables pueden seleccionarse en función de su resistencia a la corrosión, sus características de fabricación, su disponibilidad y sus propiedades mecánicas en rangos de temperatura específicos.

 

Designación del grado: 4XX

 

Haga clic en el enlace que se indica a continuación para examinar los
rangos de composición química
y los gráficos de límites.

Aceros inoxidables al cromo