Con una capacidad anual de fundición de más un millón y medio de toneladas, Timken produce una de las mayores gamas de aceros especializados del mundo. La mayor parte del acero sale de las acererías de Timken en forma de palanquillas o barras macizas de aleación y carbono. Además, también se produce gran cantidad de acero en forma de tubos mecánicos sin soldaduras que se utiliza tanto en nuestras fábricas de rodamientos como en instalaciones de nuestros clientes. Parte del acero de Timken se convierte en componentes de precisión de valor añadido como piezas brutas, anillas o piezas semiacabadas para que nuestros clientes las mecanicen y procesen.
Nuestra oferta de productos
No fabricamos hojas, pistones, bobinas, tapas o láminas. Sin embargo, sí producimos los siguientes productos:
Calidades: carbono, microaleación, aleación y aceros inoxidables de la serie 400
Barras: redondas y cuadradas de esquina redonda entre 25,4 y 405 mm (entre 1" y 16")
Tubos: redondos entre 50 y 330 mm (entre 2" y 13")
Condiciones: estado tosco de laminación, recocido, normalizados, templados por inmersión y revenidos, etc.
Longitudes: productos largos entre 4 y 9 m (aprox. entre 12 y 30 pies) dependiendo del tamaño. También están disponibles longitudes más cortas y más largas.