Fabricación de componentes de acero 

Muchos clientes confían en Timken para que les proporcionemos componentes de acero como material principal en lugar de barras de acero o tubos. Esto les permite evitar procesos de fabricación internos y acelerar sus operaciones.


Los componentes anulares producidos a partir de tubos de acero inoxidable requieren menos operaciones de procesado que los forjados, lo que reduce los costes materiales. Al elegir los componentes de Timken, se reduce considerablemente el uso de materiales, el manejo de estos, la gestión de inventario y la retirada de chatarra. Todo esto contribuye al ahorro general de costes.

Materia prima

Prácticamente todos los componentes de acero de precisión de Timken se producen a partir de tubos o barras de acero de aleación de Timken. Nuestro proceso de gestión de la cadena de suministro completo ofrece una serie de ventajas, al proporcionar materiales de alta calidad y garantizar la fiabilidad de nuestro suministro.

Corte

Utilizamos una amplia gama de procesos de corte como primer paso para convertir los tubos o barras de acero en componentes.

Formularios y mecanizado

Se puede dar forma a los componentes para producir piezas casi acabadas utilizando nuestros procesos de laminado con anillos, laminado en frío o laminado en frío radial.

Tratamiento térmico

Con más de un siglo de experiencia, Timken es un experto global en el tratamiento en caliente del acero.

Acabados

Rectificamos la superficie para proporcionar una mejor referencia de cara al mecanizado. Asimismo, podemos rectificar los componentes siguiendo las especificaciones finales, de forma que quede listo para su montaje.

Medición y pruebas

Utilizamos medición automatizada para garantizar los mayores niveles de calidad. Nuestros sistemas utilizan tanto medición en línea como al final del proceso, con el fin de evaluar las dimensiones críticas y la calidad de la superficie.

Almacenamiento y envío

Timken gestiona uno de los mayores almacenes de rodamientos y acero en Norteamérica, que dispone de un inventario de barras, tubos, piezas ya cortadas y mazarotas de acero.