Other Steel Applications 

Componentes de aceroAunque Timken es un proveedor líder de acero en una amplia gama de equipos y aplicaciones, las cualidades únicas del acero de Timken convierten también a la empresa en el proveedor preferido para un gran número de aplicaciones de menor volumen.
Desde los rodillos utilizados en las fábricas de papel hasta los cuchillos usados para el procesamiento de la carne y de los alimentos o los pasadores que fijan los recipientes de generación de energía nuclear crítica, siempre existe un tipo de acero Timken® que dispone de las propiedades adecuadas para realizar el trabajo.


Para una óptima satisfacción de las necesidades de los clientes, Timken ha ampliado la gama de tamaños de sus productos.

Para los tubos, se han añadido tamaños superiores al límite de diámetro externo anterior de 304,8 mm (12") en algunos casos especiales.
Para las barras, las nuevas instalaciones nos permitirán ofrecer productos de un tamaño inferior al límite anterior de 48 mm (1-7/8").

Timken también está aumentando nuestra capacidad de fabricación de elementos de mayor tamaño al añadir secciones transversales forjadas en el centro del sonido de un tamaño superior a 381 mm (15").


Además de ampliar la gama de tamaños, Timken también está mejorando la calidad con un mejor control del tamaño y una calidad del acabado óptima nunca antes vistos.