Los fabricantes de maquinaría relacionada con las aplicaciones de defensa y de armamento requieren materiales que ofrezcan un rendimiento fiable en condiciones extremas. Los conocimientos, la tecnología y las avanzadas prácticas de fundición de Timken producen un control químico preciso de cada temperatura, garantizando que el grado seleccionado funcione correctamente. Además, las instalaciones de inspección, tratamiento térmico y laminado de Timken ofrecen a nuestros clientes materias primas que se procesan conforme a lo establecido y funcionan correctamente en la aplicación final.
Timken suministra materiales en forma de barra o tubo, lo que permite a los clientes utilizar la ruta de procesamiento de bajo coste. Las soluciones de valor añadido de Timken, como los componentes de acero de precisión, pueden proporcionar este material en piezas acabadas, semi acabadas o cortadas para reducir en mayor medida los costes de procesamiento y el plazo de entrega.
Las constantes mejoras en el proceso, incluidas la apertura de una nueva instalación de tratamiento térmico y una inversión de 60 millones de dólares para aumentar la capacidad de las barras de tamaño reducido, son ejemplos de las mejoras continuas que realizamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. .
Las aplicaciones militares incluyen:
- Artillería
- Tubos de cañón
- Proyectiles
- Componentes para misiles