Motor 

MotorTimken tiene como misión desarrollar soluciones sistémicas que vayan más allá de la selección de materiales o del diseño que incluyan la optimización del proceso de formación y acabado para los componentes de motor.

Cigüeñales
Timken es el principal proveedor de acero para cigüeñales destinado a clientes de forja de Norteamérica. Los avances tecnológicos y científicos de materiales de Timken han creado una familia de aceros de gran resistencia y baja aleación, los grados de acero MicroTec® de Timken. Estos grados permiten reducir los gastos al eliminar el tratamiento con calor posterior al forjado, sin perder las características de fatiga, fuerza y ductilidad especificadas por el cliente.

 

La capacidad de mecanización es otro atributo esencial de los aceros para la ingeniería de la automoción. Como respuesta a los requisitos del cliente, Timken fabrica grados con una mayor capacidad de mecanización y sin plomo. Estos aceros se pueden mecanizar más fácilmente y presentan una mayor durabilidad. La rápida mecanización y la reducción de cambios de herramientas permiten reducir de forma significativa los costes de los fabricantes de componentes de automoción.

 

Cuerpos de inyección de combustible
Los diseños de distribución han evolucionado desde los carburadores mecánicos a los sistemas de inyección de combustible, mini reactores de presión que gestionan las cargas cíclicas que superan los 25.000 psi. Este entorno de gran exigencia requiere un acero ultralimpio para poder ofrecer un rendimiento fiable. El acero de alta calidad de Timken cumple siempre este requisito.

 

Timken lidera la industria en prácticas de fabricación de acero limpio, creando un rendimiento consistente en estas aplicaciones de gran exigencia. Los clientes disponen de la flexibilidad para seleccionar no sólo el grado, sino el nivel de calidad requerido para su aplicación.