Energía eólica 

Energía eólicaEl conocimiento de los materiales, las capacidades de procesamiento y la sección de cruce de tamaño de fundición de grandes dimensiones de Timken, nos convierten en la opción ideal para proporcionar el acero adecuado a los componentes de cargas pesadas que se encuentran en las aplicaciones de energía eólica.

 

Las prácticas de fundición de Timken producen acero puro fundido al aire capaz de cumplir las exigentes especificaciones indicadas en el estándar AMS 2304. La pureza del acero de Timken reduce el contenido de inclusión; esto provoca un aumento del período de fatiga que puede ampliar la duración de los componentes de energía eólica.

 

Los lingotes de colada por el fondo de Timken nos permiten proporcionar las secciones de cruce de grandes dimensiones que desean los forjadores y rodillos de anillos. Además, el tamaño de nuestros lingotes nos permite suministrar barras directamente enroscadas de gran tamaño que cumple las relaciones de reducción y las necesidades de solidez de nuestros clientes de barras mecanizadas.

 

A medida que se desarrollan los equipos de energía eólica tanto en tamaño como en capacidad de generación de energía, el acero de Timken® para cumplir un control adecuado de los productos químicos, la pureza y la solidez de la sección de fiabilidad. Timken está preparado para satisfacer las necesidades de la industria mediante el suministro de productos de grandes dimensiones o creados con componentes de acero de precisión.

 

A continuación se indican algunas de las aplicaciones comunes de la energía eólica:

  • Rodamientos
  • Engranajes
  • Pasadores
  • Ejes