El acero de Timken® se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de maquinaria pesada. Para cumplir los requisitos de gran cantidad de aplicaciones distintas, Timken mantiene una estrecha colaboración con los clientes. Identificamos de forma conjunta la combinación óptima de prácticas químicas y de procesamiento.
Al identificar el material adecuado, podemos utilizar la gama de 450 calidades del acero de Timken y el diseño de relleno completo de instalaciones de procesamiento y tratamiento por calor.
La gama de tamaños de las barras laminadas de Timken, una de las mayores del sector, nos permite ofrecer el tamaño de tubo o de barra ideal para satisfacer los requisitos de los clientes. Los tamaños de las barras redondas están comprendidos entre 25,4 mm (1") y 381 mm (15"), y los de las barras cuadradas de esquina redonda, entre 81 mm (3 1/5") y 305 mm (12"). Estos productos son ideales para aplicaciones mecánicas o de forja.
Timken también suministra tubos de acero sin soldadura formados en frío y laminados en caliente de longitud completa. Con el tiempo, Timken suministrará el producto en la forma que deseen los clientes, incluidas piezas de acero. Timken ofrece soluciones de valor añadido, como componentes de acero de precisión, del valor que deseen los clientes, que abarcan desde anillos de un solo corte hasta piezas listas para el montaje. Timken dispone de los conocimientos, de la tecnología y de la capacidad demostrada que satisfacen las necesidades del cliente. Esa es la razón por la que los clientes acuden a Timken en busca de innovación, calidad y soluciones de acero de valor añadido.
Entre las aplicaciones de acero de maquinaria pesada se incluyen las siguientes:
- Revestimientos de acero
- Elementos de forja
- Cilindros hidráulicos
- Pasadores Cadenas