Cadena de perforaciones y producción 

Los fabricantes que respaldan el sector del petróleo y el gas utilizan generalmente barras forjadas, tubos sin soldaduras y otros productos de Timken.  

 

Broca
Para perforar pozos profundos en entornos de perforación hostiles, las brocas deben presentar una tenacidad y vida útil mucho mayores. Las prácticas de acero limpio se utilizan para producir elevados grados de níquel que cumplan los requisitos de tenacidad y resistencia al desgaste.  

 
Los aceros de Timken® han desempeñado un papel fundamental en el incremento de la vida útil de las brocas y han ayudado a establecer muchos récords de profundidad de perforación.

 

Collar de perforación
Las barras de acero de aleación, en estado tosco de laminación o de enfriamiento por inmersión y temple, son la opción preferida de los fabricantes de collares de perforación debido a los productos químicos consistentes y a la buena calidad de acabado. Los tamaños oscilan entre 7,6 y 27,9 cm (de 3 a 11 pulgadas), en cuanto a la longitud de los collares de perforación completos.

 

Tubería de perforación de paredes de gran espesor
Fuertes pero flexibles, los tubos mecánicos sin soldaduras para paredes de gran espesor se fabrican para proporcionar la resistencia necesaria para la zona de transición entre los collares de perforación y las anillas para tubos.  

 

Perforadora
A medida que la perforación direccional siga incrementando y los pozos sean más profundos, las fuerzas de rendimiento e impacto de los tubos del estator también aumentarán. Timken ha desarrollado aceros Impact™ para satisfacer dichas necesidades. Actualmente, los tubos mecánicos sin soldaduras fabricados con aceros Impact son el punto de referencia para estas exigentes aplicaciones.

 

Unión de tubería vástago
Las uniones de tubería vástago conectan longitudes de tuberías de perforación de paredes de gran espesor o de tuberías. Requieren fuerza, soldabilidad y resistencia al desgaste. Las barras y los tubos de acero de Timken proporcionan un control riguroso de productos químicos y una respuesta consistente al tratamiento térmico.  

 

Boca de pozo / árbol de conexiones
Se utilizan barras de hasta 38,1 cm (15 pulgadas) de cilindro para forjar componentes de boca de pozo como, por ejemplo, válvulas y cuerpos de válvulas, que se emplean para evitar fugas y dirigir el flujo de gas o petróleo desde el pozo.