Timken ofrece servicios completos de reparación para rodamientos con un tamaño comprendido entre 205 mm y 2150 mm (entre 8 y 84 pulgadas). Si se combinan las tareas de reacondicionado con programas de mantenimiento preventivo, los rodamientos alcanzan su máximo potencial.  Los servicios de recuperación de rodamientos están disponibles para los rodamientos de tamaño comprendido entre 75 mm y 205 mm (de 3 a 8 pulgadas). Nuestro distribuidor de pulido repara los rodamientos con un coste notablemente inferior al de los rodamientos nuevos.  Los criterios que encontrará en esta página le ayudarán a evaluar el estado de los rodamientos y a determinar si Servicios industriales Timken pueden repararlos.  Los rodamientos suelen estar bien encajados en el equipo. Para desinstalarlos sin dañarlos, son necesarias habilidades especiales y, en determinadas ocasiones, equipos especiales. Más información en esta página.  El estado de los rodamientos puede desvelar infinidad de posibles problemas en el equipo. Esta guía visual le ayudará a diagnosticar el daño que presentan los rodamientos y determinar la causa.  Introduzca la marca, el modelo y la posición del rodamiento para obtener una lista de rodamientos Timken de sustitución.  Timken ofrece servicios de formación y mantenimiento integrado, así como análisis de diagnóstico para dar ventajas a los clientes.  Timken dispone de las mejores soluciones para cualquier tipo de usuario, ya sea un ingeniero que necesita ayuda a la hora de seleccionar sus productos y servicios, un distribuidor que busca el mejor consejo para sus clientes o un profesional encargado de las tareas de mantenimiento que quiere alcanzar los niveles máximos de rendimiento y tiempo de actividad. |