[Page Title]

Soporte partido: rodamiento de rodillos cilíndricos

Timken® Los soportes con rodamiento de rodillos cilíndricos partidos agregan valor a sus operaciones al reducir significativamente el tiempo de inactividad asociado con el equipo en movimiento para reemplazar un rodamiento de rodillos estándar.

Los soportes con rodamientos de rodillos cilíndricos partido Timken® maximizan el tiempo de operación. Son fáciles de instalar y rápidos para dar mantenimiento. Cuando reemplazas una carcasa sólida SN/SD/SAF, una unidad partida puede reducir el tiempo de instalación hasta un 90%.

La función partida a eje hace que la instalación y el mantenimiento sean sencillos y rápidos. El tipo de pedestal SNQ / SAFQ puede reducir aún más el tiempo de inactividad drásticamente. Se desliza debajo del eje eliminando la necesidad de levantarlo y quitar una unidad para instalar un rodamiento.

Está disponible en una amplia gama de condiciones de funcionamiento, las series 01 Ligera, 02 Media y 03 Pesada manejan cargas estáticas y dinámicas cada vez mayores. Hay disponibles tipos de soporte de pedestal, brida, suspensión y tensado.

Rango de tamaño de eje: 35 mm a 600 mm, con unidades personalizadas desde un tamaño de eje de 600 mm hasta 1500 mm O / D. Los soportes de hierro y acero dúctiles son una opción para aplicaciones de servicio pesado.

Industrias y Aplicaciones

Timken® Los soportes con rodamiento de rodillos cilíndricos partidos manejan operaciones industriales exigentes:

  • Cemento
  • Química
  • Procesamiento de alimentos
  • Hierro y acero
  • Marina
  • Minería/Agregados/Cemento
  • Aceite y Gas
  • Generación de energía
  • Pulpa y Papel
  • Tratamiento de agua
  • Procesamiento de azúcar