Um Ihren Anwendungsanforderungen im Bereich Präzisionsinstrumente nachzukommen, bieten wir eine Vielzahl von Lagertypen und -bauformen. Dazu gehören Lager mit Radialaufnahme, Zapfenlager, Axiallager, Hochgeschwindigkeits-Axiallager, Schräglager und vollkugelige Bauformen. Zahlreiche Modelle sind in zölligen und metrischen Größen lieferbar.
Ausführungsmerkmale
- Verlängerte Innenringe und Außenringe mit Flansch zur Vereinfachung der Montage.
- Abdeckungen und Dichtungen zum Schutz gegen Kontamination.
- Varianten mit unterschiedlichem Radialspiel und Kontaktwinkel zur Anpassung an die Belastungs- und Durchbiegungsanforderungen Ihrer Anwendung.
- Kugelaufnahmen in unterschiedlichen Konfigurationen und Werkstoffen zur Optimierung der Lagerleistung.
- Werkseitig vorgeschmiert mit einer Auswahl von mehreren hundert Schmiermitteln.
- Toleranzen gemäß Ihrer exakten Anwendungsanforderungen.
- Die Werkstoffauswahl für Ringe und Kugeln umfasst u. a. AISI 440C-Edelstahl, SAE 52100-Chromstahl, Beryllium-Kupfer-Legierungen und Keramikwerkstoffe.
- Leistungsüberprüfungen der Spezifikationen für Geräuschentwicklung und Reibungskraft können ebenfalls durchgeführt werden.
Anwendungen
- Handstücke für medizinische und industrielle Anwendungen
- Durchflussmessgeräte
- Kraftstoffsteuerungen
- Gyroskope, Synchro- und Servoeinrichtungen
- Motoren
- Tieftemperaturkühler
- Geräte zur Atmungsunterstützung