[Page Title]

TSF (mit Flansch am Außenring)

TSF-Lager verfügen über einen Flansch am Außenring, der die axiale Festlegung erleichtert und genau fluchtende Außenringsitze in Gehäusen mit glatten Bohrungen ermöglicht.

Größenbereich:
Innendurchmesser 7,937 mm bis 1270 mm
Außendurchmesser 31,991 mm bis 1435,1 mm

Ausführungsmerkmale

  • Der Außenring liegt an der Flanschstirnfläche an, um ein durchgebohrtes Gehäuse zu ermöglichen.
  • Genaue Ausrichtung der Gehäusebohrungen.
  • Reduzierte Bearbeitungskosten.

Anwendungen

  • Werkzeugmaschinenspindeln
  • Untersetzungsgetriebe
  • Ausgleichsgetriebe
  • Getriebe

3D-CAD- UND 2D-ZEICHNUNGEN