[Page Title]

TQO (Vierreihige Einheit mit gerader Bohrung)

TQO-Lager werden direkt montiert und bestehen aus zwei doppelreihigen Innenringen, zwei einreihigen und einem doppelreihigen Außenring, einem Innen- und zwei Außenabstandsringen. Schlitze im Innenabstandsring erlauben den Schmiermitteldurchfluss aus der Lagerkammer zum Walzenzapfen. Die Innenabstandsringe sind zur Minimierung von Oberflächenverschleiß gehärtet.

Größenbereich:
Innendurchmesser 50,800 mm bis 1500,000 mm
Außendurchmesser 83,337 mm bis 2032,000 mm

Eigenschaften

  • Zwei doppelreihige Innenringe, zwei einreihige und ein doppelter Außenring mit einem Innen- und zwei Außenabstandsringen.
  • Abstandsringe haben Schmierschlitze oder -löcher.
  • Innenabstandsringe sind zur Reduzierung von Oberflächenverschleiß gehärtet.
  • Für den richtigen Montageablauf fortlaufend nummeriert.

Anwendungen

  • Walzwerke mit niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten