[Page Title]

TDI (zweireihiges Lager mit doppelreihigem Innenring)

TDI-Lager bestehen aus einem einteiligen doppelreihigen Innenring und zwei einreihigen Außenringen und werden üblicherweise mit Außenabstandsring als voreingestellte Einheiten geliefert. TDI-Lager können an feststehenden Positionen auf rotierenden Wellen eingesetzt werden. Bei Anwendungen mit rotierenden Gehäusen kann das Lager auf der unbeweglichen Welle Seitenspiel haben.

TDI-Lager werden manchmal auf rotierenden Wellen eingesetzt, bei denen ein Lossitz zur einfacheren Demontage erforderlich ist.

Größenbereich: Innendurchmesser 25,4 mm bis 1200,15 mm

Außendurchmesser 30,48 mm bis 2460 mm

Ausführungsmerkmale

  • Doppelreihiger Innenring und zwei einreihige Außenringe, mit oder ohne Außenabstandsring.
  • Geliefert als passende Einheit.
  • Außenringe auf Passung geschliffen.

Anwendungen

  • Untersetzungsgetriebe
  • Kräne
  • Kalanderwalzen
  • Industriemaschinen

3D-CAD- UND 2D-ZEICHNUNGEN