[Page Title]

Exzenterspannringe, V-Serie

Unser 1923 patentierter selbstsichernder Spannring ist nach wie vor unser populärstes Produkt zur Montage von Lagern mit breiten Innenringen. Die selbstsichernden Spannringe machen Gegenmuttern, Unterlegscheiben, Ansatzstücke, Buchsen und Adapter überflüssig.

Die mit verschiedenen Dichtungen und Innenbreiten für zahlreiche Anwendungen in Landwirtschaft und Industrie erhältlichen Lager mit selbstsicherndem Spannring sind die am einfachsten zu montierenden Gehäuseeinheiten.

Der Exzenterspannring hat eine relativ zur Spannringbohrung exzentrisch angeordnete Ausdrehung. Bei der Montage auf der Welle greift diese exzentrische Ausdrehung in eine exzentrische Andrehung am Lagerinnenring ein. Der Spannring wird dabei am Lagerinnenring festgezogen. Diese Anordnung sichert die Welle mit positiver Haltekraft, die beim Gebrauch noch zunimmt. Es sind keinerlei Justierungen erforderlich. Der Gewindestift des Spannrings sorgt für zusätzliche Sicherung.

Ausführungsmerkmale

  • Die Einsätze sind einseitig erweitert, sodass sie bei begrenztem Bauraum installiert werden können.
  • Die eingeschweißte Gummidichtung ist mit einer Außendeckscheibe zum Schutz der Dichtung versehen.
  • Der Lagerinnenring vermeidet durch sein spezielles Profil das Umschlagen der Dichtlippe.

Anwendungen

  • Förderanlagen
  • Verpackung
  • Allgemeines Industriegerät
  • Ventilatoren und Gebläse
  • Baumaschinen
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie