[Page Title]

TTSV & TTSX (Lager für Anstellsysteme)

Timken bietet zwei Typen feststellbarer Lager – TTSV und TTSX. Beide Typen zeichnen sich durch eine vollrollige Ausführung ohne herkömmliche Bohrung aus. Ein feststellbares Lager bietet im Vergleich zu anderen V-Flat-Typen die höchste Tragfähigkeit bei allerdings reduzierter Drehzahl.

Größenbereich: 35 mm bis 2940 mm

Eigenschaften

Da diese Lager keine herkömmliche Bohrung haben, besitzen sie einen zentral angebrachten Einsatz zum Befestigen und zum Heben.

  • TTSV- und TTSX-Lager erzielen eine echte Wälzbewegung zwischen den kegeligen Rollen und den beiden Laufbahnen, ganz ohne Schleudern oder Rutschen an irgendeiner Position der rollenden Oberflächen.
  • Die flache Laufbahn erlaubt einen radialen Versatz ohne Auswirkung auf die Funktion des Lagers.

Anwendungen

Feststellbare Lager eignen sich für Anwendungen mit einem breiten Spektrum von Betriebsbedingungen, darunter auch für:

  • Hochbelastete Extruder
  • Kegelbrecher