Timken Premium Rail Grease ist ein langlebiges Schmierfett, das speziell zur Schmierung der Wälzlager an den Achsenden von Eisenbahnwagen entwickelt wurde. Es ist langlebiger und bietet besseren Schutz gegen galvanische Korrosion und andere Schäden. Die erhöhten Antikorrosionseigenschaften sind selbst in feuchten Umgebungen wirksam. Dieses Schmierfett erfüllt die Spezifikation M-942-98 der Association of American Railroads.

Ausführungsmerkmale:

  • Das mit einem leistungsstarken Korrosionsinhibitor versetzte Schmiermittel bietet selbst bei Kontakt mit Salzwasser einen erhöhten Schutz des Lagers.
  • Ausgezeichnete mechanische Scherfestigkeit, Wasserfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit für zuverlässige Leistung.
  • Erhöhte Antikorrosionseigenschaften, besonders in feuchten Umgebungen.