Das lebensmittelechte Schmierfett von Timken bietet eine bessere Leistung bei Niedrig- und Hochtemperatur-Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Es ist ein Aluminium verdicktes Schmierfett, NLGI Nr. 2, der Druck- und Anti-Verschleiß-Zusatzstoffe sowie Hemmstoffe gegen Korrosion und Oxidation enthält.

Die Rezeptur des lebensmittelechten Schmierfetts entspricht CFR, Überschrift 21, Abschnitt 178.3570, und erfüllt die Anforderungen für ein NSF H1 (früher: USDA H1) Schmiermittel, bei dem ein zufälliger Kontakt zu Lebensmitteln möglich ist. Für diesen Fall ist das Schmierfett auch von der kanadischen Lebensmittelüberwachungsbehörde zertifiziert.

Eigenschaften

  • Bietet eine bessere Niedrig- und Hochtemperatur-Leistung als typische Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie.
  • Enthält Druck- und Anti-Verschleiß-Zusätze.
  • Hemmt Korrosion und Oxidation.
  • Arbeitet bei Temperaturen von -40° C bis +149° C.

Anwendungen  

  • Lebensmittel- und Getränke-Industrie
  • Pharmazeutische Industrie