[Page Title]

Timken Quick-Flex®-Kupplungen

Quick-Flex®-Kupplungen sind für hohe und niedrige Drehmomente bzw. Drehzahlen ausgelegt und besitzen ausreichende Festigkeit, um selbst anspruchsvolle Herausforderungen wartungsfrei oder mit nur geringem Wartungsaufwand zu bewältigen. Die Lebensdauer dieser montagefreundlichen und schmierlosen Produkte ist den rotierenden Anlagenteilen angepasst, um die Gesamtbetriebskosten niedrig zu halten.

Die Quick-Flex®-Elastomerkupplungen von Timken sind robust genug, um harten Bedingungen standzuhalten, brauchen dabei aber nur ein Minimum an Wartung. Sie lassen sich einfach installieren und müssen nicht geschmiert werden.

Bei den Quick-Flex-Kupplungen von Timken existiert kein Kontakt zwischen den Metallflächen. Es ist wirtschaftlich, weil Sie keine Naben oder sonstigen Metallkomponenten ersetzen müssen. Für schwierige Betriebsbedingungen, einschließlich Spülungen wie in der Lebensmittelverarbeitung, bieten wir eine Edelstahlvariante an.

Sie haben die Wahl unter zahlreichen Einsatz- und Abdeckungskonfigurationen, die es auch mit den härtesten Bedingungen aufnehmen.

Lösungen für Ihre Anforderungen:

  • Dank der vielseitig einsetzbaren Konstruktion sind die Quick-Flex-Kupplungen von Timken
    ein direkter Ersatz für die meisten Kupplungsbauformen.
  • Einteilige und geteilte Abdeckungen speziell für höhere Drehzahlen und Drehmomente.
  • Dämpft Drehschwingungen und Schlageinwirkung und verlängert damit die Lebensdauer der Kupplung und umliegenden Komponenten.
  • Toleriert Fluchtungsfehler bis 2 Grad.
  • Timken-Einsätze tragen zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Ersatzteilkosten bei, weil die Einsätze ersetzt werden können, ohne die Antriebsoder angetriebenen Geräte zu verlegen oder zu zerlegen.
  • Lagerbestände an Ersatzteilen für Ihre Kupplungen warden überflüssig: Sie brauchen lediglich einen Urethaneinsatz, der in wenigen Minuten ausgewechselt werden kann.

Anwendungen:

  • Motor an Getriebe. (niedriges Drehmoment/hohe Drehzahl)
  • Getriebe zu angetriebenem Gerät. (hohes Drehmoment/niedrige Drehzahl)
  • Motor an Pumpen.
  • Für alle antreibenden + angetriebenen Wellen.

3D-CAD- UND 2D-ZEICHNUNGEN