[Page Title]

Timken® Dichtungen

Die Fähigkeit, Schmierstoff zurückzuhalten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, ist für eine optimale Lager- und Anlagenleistung entscheidend. Timken bietet ein breites Spektrum an Lösungen zur Abdichtung in Industrieanwendungen. Dank einer Vielzahl von Dichtungstypen und Werkstoffvarianten schützen sie wirksam vor extremen Temperaturen, Druck, Ablagerungen und den meisten Chemikalien.

Öldichtungen

Öldichtungen werden eingesetzt, wo immer sich Wellen drehen und Lager geschmiert werden müssen. Die in metrischen und zölligen Größen erhältliche Timken Produktlinie von O-Ring-Dichtungen deckt die Mehrzahl der gebräuchlichen Anwendungen ab.

V-Ring-Dichtungen

Timken V-Seals™, einfache, vielseitig anwendbare elastomerische Gleitringdichtungen aus Nitril oder Viton®, dienen als zusätzliches Dichtelement. V-Ring-Dichtungen werden für extreme Umgebungen mit hoher Schmutzbelastung empfohlen.

Redi-Sleeves®

Timken Redi-Sleeves® bieten eine korrosionsfreie Dichtungsfläche. Die aus hochfestem Edelstahl gefertigten Hülsen sind montagefreundlich und stellen eine schnell auszuführende, kostengünstige Reparaturoption für verschlissene oder geriffelte Wellen dar.

Dichtungen für Schienenfahrzeuge

Timken, Erfinder der industrieführenden AP™- und AP-2™-Wälzlager, bietet eine komplette Linie von Dichtungen zur Vermeidung von Verunreinigungen bei Schienenanwendungen.