Konstruktionsänderung liefert Ergebnisse  

Wälzlager werden durch die einzigartigen Betriebsbedingungen in Zellstoff- und Papiermühlen hohen Belastungen und anderen potenziell schädlichen Bedingungen ausgesetzt. Um diese Problematik zu adressieren, entwickelte Timken eine Reihe von Modifikationen der Pendelrollenlager-Bauform, die die häufig auftretenden Probleme in der Papierindustrie lösen, z. B. die C08-Dreiringwälzlager und andere.

Timkens W906A-Modifikation wurde beispielsweise für die großbohrigen Lager von Papiermaschinen entwickelt und konstruiert, um das seit langem bestehende Problem gebrochener Innenringe und Rollen zu lösen. Die häufig in Andrück-, Saug- und Kalanderwalzen verwendete einsatzgehärtete W906A-Modifikation ist ausgelegt, den hohen Zugspannungen in diesen Anwendungen zu widerstehen. Die hochentwickelte Metallurgie dieser Modifikation reduziert ungeplante Ausfallzeiten auf ein Minimum und verbessert die Gesamtproduktivität.

 

W906A-Modifikation – Konstruktionsmerkmale und Vorteile:

  • Das Einsatzhärten der Komponenten trägt dazu bei, kostspielige Brüche und verwandte Schäden zu verhindern und Kontamination besser zu tolerieren
  • Die maximierte Tragfähigkeit verlängert die Lagerlebensdauer bei Normalbetrieb und gestattet die Verwendung größerer Walzenlängen und -durchmesser für Lasttragfähigkeiten in Rekordnähe
  • Reduzierter Radialschlag liefert höhere Genauigkeit
  • Der verbesserte Rundlauf reduziert Vibrationen und trägt zur besseren Kontrolle der Papierstärke bei