Während neue Bauformen und Technologien die Wälzlager für die Papierindustrie verbessern, erhöhen unsere Expertise und Technologie die Zuverlässigkeit und Leistung überholter Lager, die eine wirtschaftliche Alternative im Vergleich zur Neuanschaffung darstellen.
Timken ist seit über 50 Jahren Anbieter von Reparaturdienstleistungen und hat die in diesem Bereich eingesetzten Methoden seitdem weiterentwickelt und praktisch zu einer exakten Wissenschaft gemacht. Wir bieten komplette Aufarbeitungs- und Reparaturdienste für Wälzlager von 3 bis 84 Zoll (76,2 bis 2133,6 mm), unabhängig vom Originalhersteller des Lagers, vom Lagertyp oder der Anwendung.
Jedes beschädigte Lager wird einem strengen Prüfverfahren unterzogen um zu bestimmen, ob es repariert werden kann und welcher Instandsetzungsgrad benötigt wird. Gebrauchte Lager können mithilfe unserer hochwertigen Reparatur- und Aufarbeitungsdienste oft wieder in den Ursprungszustand gebracht werden und zwar mit geringerem Kosten- und Zeiteinsatz als bei einer Neuanschaffung, wobei sich manchmal Einsparungen von 50 bis 90 Prozent realisieren lassen.