Mithilfe eines sondergefertigten Timken-Axiallagers für eine Tochtergesellschaft von Lufkin Industries Inc. können Tiefsee-Ölbohrinseln tiefer gelegene Lagerstätten unter dem Meeresboden erschließen. Dieses aus einer speziellen Timken®-Stahlsorte gefertigte Wälzlager wurde entwickelt, um Drücken von 1.000 Tonnen ohne Leistungseinbußen standhalten zu können.
Lufkin France S.A.S., eine Tochtergesellschaft von Lufkin Industries Inc., suchte Timkens Unterstützung bei der Erschließung immer tieferer Erdöllagerstätten. Der Zahnradantrieb bei standardmäßigen Ölbohrplattformen verwendet ein Reduktionsgetriebe, um das kilometerlange Bohrgestänge tief unter dem Meeresboden zur Ölförderung zu drehen. Dieses Reduktionsgetriebe dreht sich auf einem großen Axiallager, das ungefähr 200 kg wiegt.
Timken entwickelte ein Axiallager hoher Leistungsdichte für Lufkin, das den gewaltigen Druckanforderungen bei dieser Anwendung widerstehen konnte und Bohrungen in größeren Tiefen ermöglichte.
„Als wir die Leistung kritischen Geräts verbessern mussten, war Timken mit einer Wälzlagerlösung zur Stelle, mit der unsere Kunden ihre Suche nach Ölvorkommen erweitern konnten. Verbesserungen wie Timkens Axiallager sind in der heutigen Wettbewerbsumgebung von entscheidender Bedeutung“, sagte Robert Guizzetti, Konstruktionsleiter bei Lufkin France.
„Eine besondere Stärke Timkens im Bereich Antriebstechnik ist die Leistungsdichte – d. h. die maximale Leistung in das kleinstmögliche Wälzlager zu packen“, sagte Michael J. Connors, President des Geschäftsbereichs Process Industries von Timken. „Wir nutzten unsere umfassenden Kenntnisse der Wälzlagergrundlagen und der Metallurgie von Stahl, um eine Lösung zu liefern, die sich durch eine spezielle Timken-Stahlsorte, ein spezielles Profil und eine spezielle Oberflächenbeschaffenheit auszeichnet. Derartige Lösungen repräsentieren für den Kunden einen Mehrwert.“