Produkte und Dienstleistungen 

Egal, ob ein Fluggerät in 10 m Höhe schwebt oder in 10.000 m Höhe fliegt – es gibt wenig Spielraum für Fehler. Unsere Verpflichtung zu hochpräzisen und hochwertigen Produkten ist der Grund, dass Entwicklungs- und Konstruktionsingenieure in der Luft- und Raumfahrtindustrie sich für Lösungen in den Bereichen Reibungsmanagement und Antriebstechnik an Timken wenden.

Wälzlagerprodukte
Ein komplettes Angebot an Lagertypen für alle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt – vom Bug bis zum Heck.

Komponenten für die Antriebstechnik

Eine breite Palette von Triebwerkskomponenten, die die strikten Leistungsstandards der Luft- und Raumfahrtindustrie erfüllen.

Oberflächentechnik

Oberflächentechnik erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lagerlebensdauer.

Legierter Stahl

Hochwertige legierte Timken-Stähle bieten die Dauerhaltbarkeit und das Leistungsverhalten für die hohen Beanspruchungen in der Luft- und Raumfahrt.