Manche Wälzlager müssen eingestellt werden, wobei der Abstand zwischen den Rollkörpern und den Lagerlaufflächen verändert wird. Das korrekte Einstellen ist wichtig, damit die gewünschte Steifigkeit in der Anwendung erzielt wird. Eine falsche Einstellung kann die Lagerlebensdauer stark verkürzen.
Das Kegelrollenlager hat den großen Vorteil, dass es für unterschiedliche Anwendungen eingestellt werden kann. Die präzise Änderung des Abstands bzw. Spiels zwischen den Rollen und Laufflächen kann einen erheblichen Einfluss auf die Betriebseigenschaften und die Lebensdauer des Lagers haben.
In diesem praktischen Kurs lernen Sie, wie ein Kegelrollenlager zur Erzielung der gewünschten Betriebseigenschaften korrekt eingestellt wird.